Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD Avant gauche
  • Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LPATS1 Caractéristiques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable Toshiba Satellite 2080CDT, 2675DVD, 2615XDVD, 2655XDVD, 2060CDS, 2140XCDS, 2590, 2590XDVD, 2715XDVD, 4070CDT, 4090XDVD, 4100XCDT et - XDVD
Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Adaptateurs secteur pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
140mm, 13.98cm
Poids net
0.24kg
Poids avec emballage
0.46kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
140mm, 13.98cm

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services