ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 480 V, mise en service 5x8
-
Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres ...
-
Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service
GVX1500K1250GS Caractéristiques
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 480 V, mise en service 5x8
Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.
Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service
Galaxy VX Caractéristiques et avantages
Facilité de maintenance
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Compatible StruxureOn
Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Disponibilité
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Coût total de possession
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Distribution des produits
Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Etats-Unis, Vénézuela
Caractéristiques techniques
Sortie
Capacité de puissance de sortie
1.25MWatts
/ 1.25MVA
Puissance configurable max. (Watts)
1.25MWatts
/ 1.25MVA
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
Facteur de crête de charge
3 avec THC < 5 %
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
TDH tension de sortie
< 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
Entrée
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
100.0kA
Intensité maximale du courant d’entrée
1820.0A
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
Tension nominale des batteries
480 V
Tension de fin de décharge de batterie
384 Vcc
Efficacité
Communication et gestion
Panneau de contrôle
7" Touch Screen Display
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2
Physique
Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
5600mm, 560.0cm
Profondeur max.
900mm, 90.0cm
Poids net
3990.0kg
Poids avec emballage
5129.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
6640mm, 664.0cm
Profondeur de transport
1060mm, 106.0cm
Couleur
White
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
68.0dBA
Dissipation thermique en ligne
173085.0BTU/h
Classe de protection
IP 20
Conformité
Approbation
CBC 2013 pour Sds = 1,84 g, CSA C22.2 N° 107,3, FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, OSHPD, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation