Nos marques

APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada

APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Back
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Back
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Avant gauche
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Back
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Back
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada Application
  • Batteries externes universelles pour ordinateurs portables.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

UPB60-CN Caractéristiques

APC Universal Notebook Battery, 60W, Canada
Batteries externes universelles pour ordinateurs portables.
Inclut: User manual
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Plusieurs tensions de sortie
    48 Vcc, 24 Vcc et 120 Vca sont disponibles pour alimenter tout le matériel de l’armoire.
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778

Batteries universelles pour ordinateurs portables Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Tension de sortie réglable
Pour la compatibilité avec la plupart des ordinateurs portables.
Embouts pour adaptateur
Des embouts sont inclus pour assurer la connexion avec la plupart des modèles d'ordinateurs portables disponibles.

Praticité

Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Recharge rapide
Vos batteries sont ainsi prêtes à être utilisées lorsque vous en avez besoin.
Multiples méthodes de rechargement
Vous pouvez utiliser soit votre adaptateur OEM, soit votre adaptateur universel APC pour recharger vos appareils nomades.

Distribution des produits

Canada

Physique

Hauteur max.
254mm, 25.4cm
Largeur max.
165mm, 16.5cm
Profondeur max.
15mm, 1.5cm
Poids net
0.76kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
191mm, 19.1cm
Profondeur de transport
51mm, 5.1cm
Nbre d'unités par palette
144.0
Codes SCC
10731304236556

Conformité

Approbation
BSMI, C-Tick, CE, CSA, FCC partie 15 classe B, Marquage GS, TÜV, Listé UL, VCCI
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services