APC USB 2.0 Device Cables and Extension Kit

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

Voir la présentation du produit

19062FW-1G Caractéristiques

Principales fonctionnalités

APC USB 2.0 Device Cables and Extension Kit
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
  • Connecteurs 24K plaqués or
    Assure une conductivité optimale sans perte de données.
  • Comptabilité en aval jusqu'à l'USB v1.1
    Permet à un utilisateur d'utiliser le concentrateur 4 ports USB 2.0 d'APC avec les périphériques USB 1.1 existants.
  • Certifié USB-IF
    Assure la compatibilité avec tous les périphériques USB 2.0 et 1.1.

Refroidissement InRow à détente directe Uniflair Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commande de la température d'entrée pour rack
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Simplicité de gestion

Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Nombre de ports
1

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
254mm, 25.4cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
0.76kg
Poids avec emballage
9.4kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
457mm, 45.7cm
Profondeur de transport
406mm, 40.6cm
Couleur
Blanc
Connecteur A
USB 2.0 type A
Connecteur B
USB 2.0 type B

Conformité

Garantie standard
Illimitée

Options

Services