APC Touch Biometric Pod Password Manager

APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant droit
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Application
APC Touch Biometric Pod Password Manager Application
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Conditionnement
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant gauche
APC Touch Biometric Pod Password Manager Avant droit
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Application
APC Touch Biometric Pod Password Manager Application
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Conditionnement
RoHS
  • Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BIOPOD Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
1.83mètres
APC Touch Biometric Pod Password Manager
Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Configuration Plug and Play en 3 étapes
    Les fonctions Plug and Play en 3 étapes facilitent l'installation du logiciel
  • Conception portable compacte
    Conçu pour tenir dans l'APC Travel Power Case

Sécurité biométrique Caractéristiques et avantages

Praticité

Enregistre plusieurs utilisateurs
Permet d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales individuelles
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Commutation rapide des utilisateurs pour Windows XP
Bascule rapidement entre les postes de travail des utilisateurs enregistrés
Conçu pour une vérification précise
La conception mince et novatrice permet un positionnement stable et une vérification précise de l'empreinte digitale
Prix compétitif
La première solution biométrique vendue à un prix adapté au budget du grand public

Protection

Cryptage des fichiers et dossiers
Le logiciel d'authentification OmniPass permet de crypter vos fichiers et dossiers afin d'améliorer la sécurité des données.
Limitez l'accès aux ordinateurs
Refuse l'accès aux utilisateurs non autorisés
Eliminez les listes de mots de passe
Votre doigt est votre mot de passe. Cessez d'exposer au grand jour les mots de passe de vos comptes de messagerie électronique, de banque, de commerce et de courtage en ligne
Technologie de détection AuthenTec TruePrint
Le numéro un des technologies de détection biométrique

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Aruba, Barbade, Bangladesh, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Bélize, Canada, Îles Cook, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, Fidji, Îles Malouines, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Indonésie, Inde, Jamaïque, Sri Lanka, Myanmar, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Népal, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Porto Rico, Paraguay, Singapour, El Salvador, Thaïlande, TP, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam

Sortie

Nombre de ports
1

Entrée

Physique

Hauteur max.
51mm, 5.08cm
Largeur max.
25mm, 2.54cm
Profondeur max.
13mm, 1.27cm
Poids net
0.11kg
Poids avec emballage
0.14kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
152mm, 15.24cm
Profondeur de transport
18mm, 1.78cm
Couleur
Argent
Connecteur A
USB-A (USB 1.1)

Conformité

Approbation
CE, FCC Part 15 Class B, VCCI
Politique de protection des équipements
--
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services