APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V

APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Back
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Back
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Back
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Back
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V Miscellaneous
RoHS
  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SYRMXR4B4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
APC Symmetra, montage en rack, châssis XR avec 4 SYBT2, 208/240 V
Inclut: Rack mounting brackets, User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, La Réunion, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
4
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
4

Physique

Hauteur max.
178mm, 17.8cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
640mm, 64.0cm
Poids net
110.0kg
Poids avec emballage
122.74kg
Hauteur de transport
343mm, 34.3cm
Largeur de transport
584mm, 58.4cm
Profondeur de transport
813mm, 81.3cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-55 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services