APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm

APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant gauche
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant gauche
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant gauche
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant droit
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant gauche
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm Avant droit
  • Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDPM100SC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E)
Tension d’Entrée Nominale
120V, 208V, 208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
APC Symmetra PX 100 kW, side car alimentation inférieure, 300 mm
Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Souplesse

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.

Protection

Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
2004mm, 200.4cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
138.0kg
Poids avec emballage
159.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
UL 60950-1
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services