Nos marques

APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V

APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Avant gauche
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Application
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V Miscellaneous
RoHS
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante

  • Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Voir la présentation du produit

SYA4K8P Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (3200 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
3.2kWatts / 4.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Symmetra LX 4 kVA extensible à une tour 8 kVA N+1, 208/240 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, User manual, Carte de gestion Web/SNMP
  • Plateau amovible de câblage d'entrée/sortie
    Permet l'installation et la maintenance simples et rapides de l'onduleur.

Symmetra Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Gain de temps grâce à un accès à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
L'architecture N+1 redondante du Symmetra LX permet à l'unité de résister aux défaillances d'un module d'informations, d'une batterie ou d'un module d'alimentation. Les modules sont aisément remplaçables sur site. Les clients peuvent ajouter des modules d'alimentation ou des batteries supplémentaires après l'achat de l'équipement initial afin de supporter des charges jusqu'à 16 kVA.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Symmetra avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.

Facilité de maintenance

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Modules de renseignements remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules de renseignement.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Simplicité de gestion

Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Batteries externes gérables
Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Evolutivité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Panneau de distribution de l'alimentation remplaçable sur place
Garantit la compatibilité avec des matériels pourvus de différents types de prises

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Modules de renseignement échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module de renseignement.
Modules de distribution échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module d'alimentation.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Protection

Compatible avec le générateur
Fournit une alimentation fluide et ininterrompue aux charges en cas de panne de courant prolongée
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Îles Caïmans, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
6.4kWatts / 8.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 208 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 63 Hz Synchronisation vers réseau, 50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
240 V
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
18
Bypass
Internal bypass (automatic and manual), Optional external bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
96 - 138 Line to neutralV
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % en pleine charge
Autres tensions en entrée
240 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
3heure(s)
Batterie de remplacement
Créneau de batterie vide
1
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
287 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
671mm, 67.1cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
726mm, 72.6cm
Poids net
157.73kg
Poids avec emballage
179.09kg
Hauteur de transport
914mm, 91.4cm
Largeur de transport
599mm, 59.9cm
Profondeur de transport
997mm, 99.7cm
Couleur
Noir, Argent
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
62.0dBA
Dissipation thermique en ligne
3485.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services