APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V

APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant droit
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Miscellaneous
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Miscellaneous
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant gauche
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Avant droit
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Miscellaneous
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V Miscellaneous
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

BE325R-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (185 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
185 Watts / 325VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Surge Protector + Battery Backup French Canadian 325VA 120V
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: User manual
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Protection

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
185 Watts / 325VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 148V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
12heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 4
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
3 Watts

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax RJ11 (ligne unique à deux fils)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
117mm, 11.7cm
Largeur max.
104mm, 10.4cm
Profondeur max.
255mm, 25.5cm
Poids net
3.69kg
Poids avec emballage
3.88kg
Hauteur de transport
128mm, 12.8cm
Largeur de transport
112mm, 11.2cm
Profondeur de transport
363mm, 36.3cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
381 x 244 x 267mm
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
160.0
Codes SCC
10731304227172

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, DOC/Industry Canada, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services