Nos marques

APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V

APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V Avant gauche
  • Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SUVTOPT112 Caractéristiques

APC Smart-UPS VT, disjoncteur d'entrée pour onduleur 20 kVA/208 V
Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS
Inclut: Guide d'installation, User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
130mm, 13.0cm
Largeur max.
90mm, 9.0cm
Profondeur max.
70mm, 7.0cm
Poids net
2.9kg
Poids avec emballage
3.1kg
Hauteur de transport
157mm, 15.7cm
Largeur de transport
151mm, 15.1cm
Profondeur de transport
138mm, 13.8cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services