Nos marques

APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Application
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Application
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Miscellaneous
  • Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion ...

Voir la présentation du produit

SUVT10KF2B4S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (8000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
8.0kWatts / 10.0kVA
Connexions de sortie
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
27.0A
APC Smart-UPS VT 10 kVA, 208 V avec 2 modules de batteries extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne
Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Mise en service incluse, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.

Coût total de possession

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
8.0kWatts / 10.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour les tensions 208 et 220 V - triphasé
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
220 V
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
31
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
165 - 240V
Efficacité en pleine charge
93.2 %
Autres tensions en entrée
220 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
5heure(s)
Batterie de remplacement
Créneau de batterie vide
2
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2
Puissance de charge de la batterie (Watts)
983 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1499mm, 149.9cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
925mm, 92.5cm
Poids net
415.0kg
Poids avec emballage
445.91kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2047.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, Start-Up Service

Options

Services