Nos marques

APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC

APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant droit
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant droit
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Back
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant droit
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Avant droit
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Back
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC Application
RoHS
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit pour le montage de baies, Rack mounting support rails, Sonde thermique ...

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

SRT6KRMXLT-IEC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (6000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
6.0kWatts / 6.0kVA
Hauteur du rack
4U
Connexions de sortie
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(4) IEC 60320 C19 (Batteries de secours)
(6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 208 V IEC
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit pour le montage de baies, Rack mounting support rails, Sonde thermique, Câble USB, Carte de garantie, Carte de gestion Web/SNMP
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Entrée câble
    L’onduleur a besoin d’une entrée câble pour garantir une puissance nominale maximale dans l'équipement protégé
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Convertible Rack/Tour
    Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Adaptabilité

Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Caractéristiques marketing

Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
6.0kWatts / 6.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 275 Adjustable (half load)V
Autres tensions en entrée
240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
1heure(s)
Tension nominale des batteries
192 V
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
866 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules

Physique

Hauteur max.
174mm, 17.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
719mm, 71.9cm
Poids net
61.23kg
Poids avec emballage
68.04kg
Hauteur de transport
370mm, 37.0cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
960mm, 96.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
6.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1402.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC partie 15 classe A, OSHPD, UL 1778
Garantie standard
3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services