APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack TAA

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

SRT192RMBP2US Caractéristiques

APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack TAA
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, Carte de garantie
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
+/- 192V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Montage de batteries
Pack de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1920

Physique

Hauteur max.
130mm, 13.0cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
683mm, 68.3cm
Hauteur du rack
3U
Poids net
90.81kg
Poids avec emballage
105.28kg
Hauteur de transport
420mm, 42.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services