APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R

APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant droit
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant gauche
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R Avant droit
RoHS
  • Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS

Voir la présentation du produit

SU029RM2U Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(2) NEMA 5-15R
(2) NEMA 5-20R
(1) NEMA L5-20R
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200RM2U & SUA3000RM2U, 100/120V, 2x NEMA 5-15R & 2x NEMA 5-20R & 1x NEMA L5-20R
Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS

Distribution des produits

Argentine, Belgique, Canada, Chili, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Croatie, Italie, Japon, Corée du Sud, Maroc, Pays-Bas, Slovénie, Slovaquie, Taiwan, Etats-Unis

Sortie

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
178mm, 17.8cm
Profondeur max.
254mm, 25.4cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services