Nos marques

APC SURM PSX XMER 208 TO 120V

APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V Avant gauche
  • Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter ...

  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SUTF3 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(4) NEMA L5-20R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire, NEMA L6-30P
Longueur du cordon
0.6mètres
APC SURM PSX XMER 208 TO 120V
Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension.
Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Efficacité en pleine charge
90 % %
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
90 % %
Capacité de charge
5000VA
Courant d'entrée maximal
26A

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.89cm
Largeur max.
445mm, 44.45cm
Profondeur max.
610mm, 60.96cm
Poids net
43.18kg
Poids avec emballage
50.0kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
622mm, 62.23cm
Profondeur de transport
953mm, 95.25cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, UL 1778, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services