APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2

APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2 Avant gauche
APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2 Avant gauche
APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2 Avant gauche
APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2 Avant gauche
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Voir la présentation du produit

SL20KF-SPL2 Caractéristiques

APC SILCON 20KW 208 V Kit de pièces détachées de niveau 2
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
889mm, 88.9cm
Largeur max.
813mm, 81.28cm
Profondeur max.
610mm, 60.96cm
Poids net
19.09kg
Poids avec emballage
19.09kg
Hauteur de transport
889mm, 88.9cm
Largeur de transport
813mm, 81.28cm
Profondeur de transport
610mm, 60.96cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services