Nos marques

APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3

APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Voir la présentation du produit

SL160KG-SPL3 Caractéristiques

APC SILCON 160KW 480 V Kit de pièces détachées de niveau 3
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2438mm, 243.84cm
Largeur max.
1067mm, 106.68cm
Profondeur max.
1219mm, 121.92cm
Poids net
218.18kg
Poids avec emballage
240.91kg
Hauteur de transport
2438mm, 243.84cm
Largeur de transport
1067mm, 106.68cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.92cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services