Nos marques

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Avant gauche
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Avant gauche
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Avant gauche
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Back
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Avant gauche
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R Back
RoHS
  • Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBP3000RM Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(4) NEMA L5-20R
(1) NEMA L5-30R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-30P
Longueur du cordon
2.4mètres
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 30AMP W/ (4) NEMA 5-20R AND (1) L5-30R
Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.
Inclut: Rack mounting brackets, User manual
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Efficacité en pleine charge
99 % %
Always on Outlets
5
Protection contre les surcharges
Oui
Longueur du cordon
1.2mètres
Dessin de courant total maximal
30

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
100 - 125VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
99 % %
Taux de charge facteur de courant
0 to 1
Capacité de charge
3000VA
Courant d'entrée maximal
30A
Courant de ligne maximal
30A

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
4.45kg
Poids avec emballage
5.27kg
Hauteur de transport
151mm, 15.1cm
Largeur de transport
463mm, 46.3cm
Profondeur de transport
295mm, 29.5cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
56.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
TÜV
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services