Nos marques

APC SBP FOR SL500KG THREE UNIT IN N+1 REDUNDANT LAYOUT WITH SINGLE MAINS

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP-0500R3G10 Caractéristiques

APC SBP FOR SL500KG THREE UNIT IN N+1 REDUNDANT LAYOUT WITH SINGLE MAINS

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2032mm, 203.2cm
Largeur max.
2743mm, 274.32cm
Profondeur max.
1283mm, 128.28cm
Poids net
1062.5kg
Poids avec emballage
1089.78kg
Hauteur de transport
2159mm, 215.9cm
Largeur de transport
2743mm, 274.32cm
Profondeur de transport
1283mm, 128.28cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
3.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services