Nos marques

APC SBP FOR SL240KG FOUR UNIT IN N+1 REDUNDANT LAYOUT WITH SINGLE MAINS

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP-0240R4G10 Caractéristiques

APC SBP FOR SL240KG FOUR UNIT IN N+1 REDUNDANT LAYOUT WITH SINGLE MAINS

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2032mm, 203.2cm
Largeur max.
2743mm, 274.32cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
1101.36kg
Poids avec emballage
1119.55kg
Hauteur de transport
2159mm, 215.9cm
Largeur de transport
2743mm, 274.32cm
Profondeur de transport
800mm, 80.01cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services