Nos marques

APC SBP FOR SL160KG FOUR UNIT CAPACITY WITH SINGLE MAINS

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP-0160C4G10 Caractéristiques

APC SBP FOR SL160KG FOUR UNIT CAPACITY WITH SINGLE MAINS

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
2477mm, 247.65cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
1062.73kg
Poids avec emballage
1080.91kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.04cm
Largeur de transport
2477mm, 247.65cm
Profondeur de transport
800mm, 80.01cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services