APC - Replacement Battery Cartridge 26

APC - Replacement Battery Cartridge 26 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 26 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 26 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 26 Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances ...

  • Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

RBC26 Caractéristiques

APC - Replacement Battery Cartridge 26
Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécificatio...
Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

Praticité

Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.

Compatibilité

Longue durée de vie de la batterie
Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
Compatibilité onduleur garantie
Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).

Distribution des produits

Canada, Suisse, République Tchèque, Allemagne, France, Grèce, Italie, Corée du Sud, Maroc, Pologne, Russie, Slovénie, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
1

Physique

Hauteur max.
94mm, 9.4cm
Largeur max.
323mm, 32.3cm
Profondeur max.
406mm, 40.6cm
Poids net
20.73kg
Poids avec emballage
21.82kg
Hauteur de transport
248mm, 24.8cm
Largeur de transport
478mm, 47.8cm
Profondeur de transport
533mm, 53.3cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services