APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA

APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA Avant gauche
APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA Avant gauche
APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA Avant gauche
APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA Avant gauche
  • Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances ...

  • Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable

Voir la présentation du produit

APCRBC143US Caractéristiques

APC Replacement Battery Cartridge #143 TAA
Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécificatio...
Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

Praticité

Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.

Compatibilité

Longue durée de vie de la batterie
Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
Compatibilité onduleur garantie
Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
120

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
1
Modules de batteries par chaîne
10
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
600

Physique

Hauteur max.
225mm, 22.5cm
Largeur max.
279mm, 27.9cm
Profondeur max.
481mm, 48.1cm
Poids net
22.23kg
Poids avec emballage
25.13kg
Hauteur de transport
253mm, 25.3cm
Largeur de transport
293mm, 29.3cm
Profondeur de transport
495mm, 49.5cm
Nbre d'unités par palette
32.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services