APC - Replacement Battery Cartridge 117

APC - Replacement Battery Cartridge 117 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 117 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 117 Avant gauche
APC - Replacement Battery Cartridge 117 Avant gauche
RoHS
  • Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances ...

  • Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable

Voir la présentation du produit

APCRBC117J-FJ Caractéristiques

APC - Replacement Battery Cartridge 117
Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécificatio...
Inclut: Tous les connecteurs nécessaires, Guide de recyclage de batteries, Guide d'installation, Emballage réutilisable
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

Praticité

Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.

Compatibilité

Longue durée de vie de la batterie
Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
Compatibilité onduleur garantie
Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).

Distribution des produits

Albanie, Autriche, Australie, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Canada, Suisse, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
120 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
1
Modules de batteries par chaîne
10

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.6cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
584mm, 58.4cm
Poids net
22.27kg
Poids avec emballage
25.18kg
Hauteur de transport
228mm, 22.8cm
Largeur de transport
393mm, 39.3cm
Profondeur de transport
761mm, 76.1cm
Nbre d'unités par palette
12.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services