APC - Rack pdu switched 1u 16a 208 230v 8xc13
-
Les unités de distrib. d'alim. en rack commuté (PDU) offrent gestion de la charge et contrôle marche/arrêt des prises pour gérer le cycle d'alim., le séquençage ...
-
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
AP7921 Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(8)
IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
208V, 230V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Longueur du cordon
2.5mètres
APC - Rack pdu switched 1u 16a 208 230v 8xc13
Les unités de distrib. d'alim. en rack commuté (PDU) offrent gestion de la charge et contrôle marche/arrêt des prises pour gérer le cycle d'alim., le séquençage de l'alim. temp. et l'util. des prises.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
Unités de distribution d'alimentation en rack commuté NetShelter Caractéristiques et avantages
Simplicité de gestion
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Partage de port réseau
Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Accès multi-utilisateurs
Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Disponibilité
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Souplesse
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).
Adaptabilité
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Djibouti, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fidji, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Dessin de courant total maximal
16
Entrée
Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
3680VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A
Physique
Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
445mm, 44.5cm
Profondeur max.
108mm, 10.8cm
Poids net
2.27kg
Poids avec emballage
3.45kg
Hauteur de transport
70mm, 7.0cm
Largeur de transport
486mm, 48.6cm
Profondeur de transport
343mm, 34.3cm
Couleur
Noir
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Conformité
Approbation
CE, CSA, Répertorié cUL, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, Listé UL, VCCI, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation