APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in

APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Detailed
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Avant gauche
APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in Detailed
  • Protection maximum de votre ordinateur portable.

Voir la présentation du produit

TC1000S Caractéristiques

APC Power Ready Notebook Case, Synthetic Leather, 1000 cu-in
Protection maximum de votre ordinateur portable.

Sacoches traditionnelles Caractéristiques et avantages

Protection

Etui pour carte professionnelle
Protège vos cartes de visite sans les abîmer.
Construction durable
Coutures à points doubles, fermetures à glissière de qualité supérieure et garnitures solides en nickels permettent à la housse de supporter les manipulations les plus rudes.
Housse de transport pratique
Conçue pour faciliter l'accès à tous vos équipements mobiles.
Epaulière anti-dérapante
Profilée et rembourrée pour plus de confort et de stabilité.
Bride de sécurité
Fixe solidement l'étui sur le dessus d'une valise à roulette (sauf sac à dos)
Poche de maille
Vous permet de localiser rapidement vos effets personnels.

Distribution des produits

Argentine, Brésil, Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
340mm, 33.99cm
Largeur max.
359mm, 35.89cm
Profondeur max.
178mm, 17.78cm
Poids net
1.95kg
Poids avec emballage
2.05kg
Hauteur de transport
340mm, 33.99cm
Largeur de transport
359mm, 35.89cm
Profondeur de transport
178mm, 17.78cm
Dimensions du compartiment de stockage pour ordinateur portable
12.25 X 2 X 11pouces
Unités carton principal
4.0
Nbre d'unités par palette
32.0
Codes SCC
1073130422046 3

Conformité

Garantie standard
Illimitée

Options

Services