Nos marques

APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R

APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Back
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant gauche
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Avant droit
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R Back
  • Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SBP10KRMT4U Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
Connexions de sortie
(3) NEMA L6-20R
(3) NEMA L6-30R
Tension nominale de sortie
200V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Panneau de contournement de maintenance – 200/208/240 V ; 100A ; avec chevauchement ; entrée matérielle ; sorties (3) L6-30R (3) L6-20R
Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Corée du Sud, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Efficacité en pleine charge
99 % %
Autres tensions de sortie
240 V
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
100

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Efficacité en pleine charge
99 % %
Taux de charge facteur de courant
0 to 1
Capacité de charge
20000VA
Courant d'entrée maximal
100A
Courant de ligne maximal
100A

Physique

Hauteur max.
178mm, 17.8cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
673mm, 67.3cm
Poids net
21.82kg
Poids avec emballage
31.82kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
991mm, 99.1cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
6.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
-40 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, EN 60950, GOST, CEI 60950, UL 1778
Garantie standard
2 ans (pièces)

Options

Services