Nos marques

APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection

APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant droit
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant gauche
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection Avant droit
  • Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

  • Inclut: Cordon de raccordement réseau 30 cm, Sangles de gestion des câbles, User manual

Voir la présentation du produit

NET8N Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Network SurgeArrest, 8 outlet, network line protection
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
Inclut: Cordon de raccordement réseau 30 cm, Sangles de gestion des câbles, User manual
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.

SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Cord Management
Limite l'enchevêtrement des câbles.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Praticité

Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Sécurité

Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Dispositif de sécurité pour prise de courant
Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
Gestion des câbles ajustable
Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.

Protection

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Répartiteur de ligne téléphonique
Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Sortie

Nombres de raccords de branchement
8.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Protection des lignes de données
RJ45 10/100 Base-T token ring
Taux eP Joule
3420
Lignes protégées
1-8
Mode commun de courant de crête
26kA
Mode normal de courant de crête
13kA

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
146mm, 14.6cm
Poids net
0.86kg
Poids avec emballage
1.05kg
Hauteur de transport
51mm, 5.1cm
Largeur de transport
318mm, 31.8cm
Profondeur de transport
159mm, 15.9cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
14.47
Nbre d'unités par palette
240.0
Codes SCC
10731304000874

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449, UL 497A
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 $
Garantie standard
Illimitée

Options

Services