APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm

APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche
APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche
APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche
APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche
APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche
APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm Avant gauche

AR7157W Caractéristiques

APC NetShelter SX, Perforated Split Doors, 48U, White, 2182H x 749W x 25D mm

Distribution des produits

Canada, Italie, Pays-Bas, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
2182mm, 218.2cm
Largeur max.
749mm, 74.9cm
Profondeur max.
25mm, 2.5cm
Poids net
15.41kg
Poids avec emballage
18.0kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
457mm, 45.7cm
Profondeur de transport
2261mm, 226.1cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services