Nos marques

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black

APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Avant gauche
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Avant gauche
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Avant gauche
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Detailed
video
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Avant gauche
video
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black Detailed
video
RoHS
  • Alimentation portable pour périphériques mobiles.

  • Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, User manual

Voir la présentation du produit

M5RBK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
5V
APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-Polymer, Retail, Black
Alimentation portable pour périphériques mobiles.
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB, User manual
  • Chargement via passe-câble
    Chargez votre pack d'alimentation mobile et des appareils connectés simultanément.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Chargement efficace
La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.

Praticité

Voyant LED de charge de la batterie
L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Compatibilité

Compatibilité avec les périphériques mobiles
Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
5000
Tension en sortie de la batterie
5 V

Entrée

Alimentation d''entrée
8 Watts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Li-Poly (Lithium-polymère)
Autonomie de la batterie attendue (années)
1
Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
360 cycles

Physique

Hauteur max.
108mm, 10.8cm
Largeur max.
64mm, 6.44cm
Profondeur max.
14mm, 1.44cm
Poids net
0.14kg
Poids avec emballage
0.22kg
Hauteur de transport
192mm, 19.2cm
Largeur de transport
108mm, 10.8cm
Profondeur de transport
19mm, 1.88cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1440.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 914.4mètres
Température de stockage
0 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 914.4mètres

Conformité

Approbation
BSMI, Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC partie 15 classe B
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services