APC, Line-R 600VA Régulateur de tension Entrée 230V
-
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
-
Inclut: User manual
LR600 Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC, Line-R 600VA Régulateur de tension Entrée 230V
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
Inclut: User manual
-
Témoin d'état
Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.
Line-R Caractéristiques et avantages
Praticité
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Protection
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Distribution des produits
Canada, Mexique, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombres de raccords de branchement
4.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
8A
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Physique
Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
172mm, 17.15cm
Profondeur max.
213mm, 21.34cm
Poids net
5.0kg
Poids avec emballage
5.68kg
Hauteur de transport
222mm, 22.23cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
292mm, 29.21cm
Couleur
Beige
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Conformité
Approbation
CSA, UL 1449
Politique de protection des équipements
Durée de vie : 25 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement