Nos marques

APC Charge-UPS EX Refresher Kit #6

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: Powerchute Inventory Manager - Version de démonstration, Powerchute Plus Upgrade Kit

Voir la présentation du produit

CURK6X Caractéristiques

APC Charge-UPS EX Refresher Kit #6
Inclut: Powerchute Inventory Manager - Version de démonstration, Powerchute Plus Upgrade Kit

Distribution des produits

Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche

Physique

Hauteur max.
94mm, 9.4cm
Largeur max.
152mm, 15.24cm
Profondeur max.
196mm, 19.56cm
Poids net
7.68kg
Poids avec emballage
8.64kg
Hauteur de transport
175mm, 17.54cm
Largeur de transport
259mm, 25.92cm
Profondeur de transport
302mm, 30.24cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans d'extension de garantie pour les onduleurs et les batteries

Options

Services