Nos marques

APC Charge-UPS EX Refresher Kit #5

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: Powerchute Inventory Manager - Version de démonstration, Powerchute Plus Upgrade Kit

Voir la présentation du produit

CURK5X Caractéristiques

APC Charge-UPS EX Refresher Kit #5
Inclut: Powerchute Inventory Manager - Version de démonstration, Powerchute Plus Upgrade Kit

Distribution des produits

Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche

Physique

Hauteur max.
135mm, 13.46cm
Largeur max.
94mm, 9.4cm
Profondeur max.
150mm, 15.0cm
Poids net
4.96kg
Poids avec emballage
5.92kg
Hauteur de transport
168mm, 16.76cm
Largeur de transport
168mm, 16.76cm
Profondeur de transport
224mm, 22.36cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans d'extension de garantie pour les onduleurs et les batteries

Options

Services