Nos marques

APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET

APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET Avant gauche
APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET Avant gauche
APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET Avant gauche
APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET Avant gauche

SU028RM Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R
(4) NEMA L5-15R
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
APC Backplate Kit W/ (4) 5-15R, (4) L5-15R FOR SU2200RMXLNET, SU3000RMNET

Distribution des produits

Canada

Sortie

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
178mm, 17.8cm
Profondeur max.
254mm, 25.4cm
Poids net
0.9kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services