APC Back-UPS NS 600VA 120V RETAIL
-
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
-
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, Logiciel d'évaluation gratuit, Guide d'installation, ...
Produit de remplacement recommandé:
APC Back-UPS 650 VA, 120 V, 1 port de charge USB, vente au détail,
BN650M1
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible
BN600R Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (360l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
360 Watts
/ 600VA
Connexions de sortie
(4)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
(4)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Back-UPS NS 600VA 120V RETAIL
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, Logiciel d'évaluation gratuit, Guide d'installation, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual
-
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
-
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
-
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
-
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
-
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
-
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
-
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Distribution des produits
Canada, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
360 Watts
/ 600VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 5 % Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
110
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
10
Entrée
Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax RJ11 (ligne unique à deux fils)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
279mm, 27.9cm
Profondeur max.
180mm, 18.0cm
Poids net
7.36kg
Poids avec emballage
7.8kg
Hauteur de transport
191mm, 19.1cm
Largeur de transport
352mm, 35.2cm
Profondeur de transport
259mm, 25.9cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
368mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
16.15
Nbre d'unités par palette
36.0
Codes SCC
10731304271830
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
37.0BTU/h
Conformité
Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme