APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V

APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant droit
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Back
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Back
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant gauche
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Avant droit
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Back
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V Back
  • Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.

  • Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

BT1000MC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (600 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
600 Watts / 1.0kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Back-UPS Media Center 1000VA 120V
Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.
Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, User manual

Back-UPS HT Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.

Praticité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Simplicité de gestion

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
600 Watts / 1.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
78 - 152 Adjustable, 88 - 148V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
21 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire), Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
371mm, 37.1cm
Largeur max.
86mm, 8.6cm
Profondeur max.
333mm, 33.3cm
Poids net
10.0kg
Poids avec emballage
10.45kg
Hauteur de transport
455mm, 45.5cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
416mm, 41.6cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
406 x 406 x 457mm
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
30.0
Codes SCC
20731304242622

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
180.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1449, UL 1778, Listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services