APC Back-UPS ES USB 750VA w/TEL & COAX 120V
-
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
-
Inclut: CD avec logiciel, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual
BE750BB Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
450 Watts
/ 750VA
Connexions de sortie
(5)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
(5)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC Back-UPS ES USB 750VA w/TEL & COAX 120V
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual
-
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
-
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
-
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
-
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
-
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
-
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
-
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
-
DEL de remplacement de la batterie
Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.
-
Homologué par un Bureau de sécurité
L'onduleur est homologué UL1778
-
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
-
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Back-UPS ES Caractéristiques et avantages
Praticité
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Protection
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Caractéristiques marketing
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Distribution des produits
Canada, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts
/ 750VA
Technologie
Veille
Courant de sortie maximal
12
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
9 Watts
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
124mm, 12.4cm
Largeur max.
295mm, 29.5cm
Profondeur max.
215mm, 21.5cm
Poids net
8.68kg
Poids avec emballage
9.0kg
Hauteur de transport
225mm, 22.5cm
Largeur de transport
351mm, 35.1cm
Profondeur de transport
315mm, 31.5cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
460 x 400 x 325mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
18.96
Nbre d'unités par palette
60.0
Codes SCC
10731304221361
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
47.0BTU/h
Conformité
Approbation
CSA, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 497B, UL 498
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation