Nos marques

APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada

APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Miscellaneous
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Avant gauche
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada Miscellaneous
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BGE70-CA Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (75 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
75 Watts / 125VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 1-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 1-15P
Longueur du cordon
1.2mètres
APC Back-UPS Connect 70, 120V, Network Backup, Canada
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
75 Watts / 125VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Ondes carrées
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
90 - 140V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
3 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
120Joules

Physique

Hauteur max.
132mm, 13.2cm
Largeur max.
105mm, 10.5cm
Profondeur max.
225mm, 22.5cm
Poids net
2.5kg
Poids avec emballage
2.8kg
Hauteur de transport
204mm, 20.4cm
Largeur de transport
164mm, 16.4cm
Profondeur de transport
299mm, 29.9cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
305 x 330 x 229mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
6.01
Dimensions de la palette
47.99 x 45.94 x 5.39pouces
Nbre d'unités par palette
72.0
Codes SCC
10731304314100

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), CTUVus, FCC partie 15 classe B, NOM
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services