APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail

APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant droit
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant droit
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Application
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Miscellaneous
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Detailed
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant gauche
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant droit
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Avant droit
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Application
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Miscellaneous
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail Detailed
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BN675M1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (360 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
360 Watts / 675VA
Connexions de sortie
(5) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.5mètres
APC Back-UPS BN675M1, 1 USB charging port, 120V, Retail
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Maintenance frontale complète
    Toutes les entrées, sorties et la gestion locale sont accessibles par le devant de l'unité.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
360 Watts / 675VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
92 - 139V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
10heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
7 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
490Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Physique

Hauteur max.
139mm, 13.9cm
Largeur max.
274mm, 27.4cm
Profondeur max.
105mm, 10.5cm
Poids net
3.49kg
Poids avec emballage
3.81kg
Hauteur de transport
196mm, 19.6cm
Largeur de transport
363mm, 36.3cm
Profondeur de transport
168mm, 16.8cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
356 x 330 x 203mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
8.4
Dimensions de la palette
41.54 x 29.8 x 42.05pouces
Poids de la palette
504.86lbs.
Nbre d'unités par palette
60.0
Codes SCC
10731304325144

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
35.0dBA
Dissipation thermique en ligne
16.0BTU/h

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), CTUVus, FCC partie 15 classe B, NOM, UL 1778
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services