APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2]

APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant droit
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant droit
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Back
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Miscellaneous
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Conditionnement
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant gauche
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant droit
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Avant droit
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Back
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Miscellaneous
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2] Conditionnement
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit

BE750G Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450 Watts / 750VA
Connexions de sortie
(5) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(5) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.5mètres
APC Back-UPS BE750G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE850M2]
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Câble USB, User manual
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Fonction de gestion de l'énergie
    La fonction d'économie d'énergie arrête automatiquement les périphériques lorsque l'appareil maître, généralement un ordinateur, est en veille ou arrêté. L'alimentation des périphériques est immédiatement restaurée lorsque l'appareil maître sort de veille ou est mis en marche.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Connexion USB
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Marketing features

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Distribution des produits

Anguilla, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, République Dominicaine, Guyana, Haïti, Jamaïque, Îles Caïmans, Mexique, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts / 750VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
10
Temps de transfert
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
104

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
354Joules
Protection des lignes de données
Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax), Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
90mm, 9.0cm
Largeur max.
180mm, 18.0cm
Profondeur max.
363mm, 36.3cm
Poids net
4.8kg
Poids avec emballage
5.7kg
Hauteur de transport
128mm, 12.8cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
465mm, 46.5cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
483mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
11.97
Dimensions de la palette
47.2 x 39.4 x 6.1pouces
# de couches par pallette
4.0
Poids de la palette
66.14lbs.
Nbre d'unités par palette
64.0
Codes SCC
10731304256608

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
47.0BTU/h

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services