Nos marques

APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M]

APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Back
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Avant gauche
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M] Back
Green Premium™
RoHS
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

BE350G Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (200 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
200 Watts / 350VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.5mètres
APC Back-UPS BE350G [NOUVEAU MODÈLE DISPONIBLE, BE425M]
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Anguilla, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Guyana, Haïti, Jamaïque, Îles Caïmans, Mexique, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
200 Watts / 350VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
2 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
88mm, 8.8cm
Largeur max.
160mm, 16.0cm
Profondeur max.
288mm, 28.8cm
Poids net
4.1kg
Poids avec emballage
4.6kg
Hauteur de transport
128mm, 12.8cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
371mm, 37.1cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
381mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
9.58
Nbre d'unités par palette
72.0
Codes SCC
10731304258909

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
14.0BTU/h

Conformité

Approbation
Chargeur de batterie California (CEC), Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services