APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA

APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA Back
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BX900-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (540l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
540 Watts / 900VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS XS 900VA 120V CANADA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
540 Watts / 900VA
Technologie
Line interactive
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
78 - 152 Adjustable, 88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
21 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.9cm
Largeur max.
102mm, 10.2cm
Profondeur max.
324mm, 32.4cm
Poids net
9.32kg
Poids avec emballage
10.24kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
229mm, 22.9cm
Profondeur de transport
432mm, 43.2cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
457 x 445 x 318mm
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
40.0
Codes SCC
10731304226304

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
170.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1449, UL 1778, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services