APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA

APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant droit
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant droit
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Back
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Back
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant droit
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Avant droit
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Back
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA Back
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BX1200R-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (720 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
720 Watts / 1.2kVA
Connexions de sortie
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
12.0A
APC BACK-UPS XS 1200VA 120V RETAIL CANADA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
    Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
  • DEL de remplacement de la batterie
    Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
720 Watts / 1.2kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12
Temps de transfert
2 ms typical : 4 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
24heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, RJ45 modem/fax protection (two wire single line)

Physique

Hauteur max.
222mm, 22.2cm
Largeur max.
133mm, 13.3cm
Profondeur max.
356mm, 35.6cm
Poids net
13.5kg
Poids avec emballage
15.1kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
248mm, 24.8cm
Profondeur de transport
457mm, 45.7cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
470 x 508 x 318mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
31.72
Codes SCC
10731304241796

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Options

Services