APC BACK-UPS RS 800VA 120V

APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Miscellaneous
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Back
APC BACK-UPS RS 800VA 120V Miscellaneous
  • Protection et alimentation de secours économique hautes performances pour les ordinateurs à usage professionnel

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BR800 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (540l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
540 Watts / 800VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS RS 800VA 120V
Protection et alimentation de secours économique hautes performances pour les ordinateurs à usage professionnel
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual

Back-UPS RS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Corrige automatiquement les variations de tension, vous permettant de travailler malgré les baisses de tension et les surtensions, sans décharger la batterie. Cela augmente la durée de vie de la batterie et l'autonomie et améliore votre productivité.
Récupération de données garantie à vie
Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.

Simplicité de gestion

Gestion intelligente des batteries
Le chargement de la batterie et le test diagnostic contrôlés par micro-processeur assurent une durée de vie optimale de la batterie.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Praticité

Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Protection

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
540 Watts / 800VA
Technologie
Line interactive
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
78 - 152 Adjustable, 88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
21 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire), Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.9cm
Largeur max.
102mm, 10.2cm
Profondeur max.
324mm, 32.4cm
Poids net
9.32kg
Poids avec emballage
10.23kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
229mm, 22.9cm
Profondeur de transport
432mm, 43.2cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
40.0
Codes SCC
00731304192459

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
170.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1449, UL 1778, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services