APC BACK-UPS RS 1300VA LCD 120V
-
Protection et alimentation de secours économique hautes performances pour les ordinateurs à usage professionnel
-
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible
BR1300LCD Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (780l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
780 Watts
/ 1.3kVA
Connexions de sortie
(6)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
(2)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
12.0A
APC BACK-UPS RS 1300VA LCD 120V
Protection et alimentation de secours économique hautes performances pour les ordinateurs à usage professionnel
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
-
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
-
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
-
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
-
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
-
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
-
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
-
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
-
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
-
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
-
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
-
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
-
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
-
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
-
Récupération de données garantie à vie
Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
-
Homologué par un Bureau de sécurité
L'onduleur est homologué UL1778
-
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
-
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
-
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Back-UPS RS Caractéristiques et avantages
Caractéristiques marketing
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Corrige automatiquement les variations de tension, vous permettant de travailler malgré les baisses de tension et les surtensions, sans décharger la batterie. Cela augmente la durée de vie de la batterie et l'autonomie et améliore votre productivité.
Récupération de données garantie à vie
Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Simplicité de gestion
Gestion intelligente des batteries
Le chargement de la batterie et le test diagnostic contrôlés par micro-processeur assurent une durée de vie optimale de la batterie.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Praticité
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Protection
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
780 Watts
/ 1.3kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum
Entrée
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12 Watts
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
340Joules
Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
222mm, 22.2cm
Largeur max.
133mm, 13.3cm
Profondeur max.
356mm, 35.6cm
Poids net
13.5kg
Poids avec emballage
13.95kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
248mm, 24.8cm
Profondeur de transport
457mm, 45.7cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
470 x 508 x 318mm
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
29.9
Nbre d'unités par palette
40.0
Codes SCC
00731304247890
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Conformité
Approbation
FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, TÜV
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement