Nos marques

APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V

APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Avant gauche
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Avant gauche
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Avant gauche
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Back
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Avant gauche
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V Back
  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

Voir la présentation du produit

BP1050 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (670 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
670 Watts / 1.05kVA
Connexions de sortie
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS PRO 1 050 VA, 120 V
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.

Simplicité de gestion

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Connexion USB
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.

Disponibilité

Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
670 Watts / 1.05kVA
Technologie
Line interactive

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Batterie de remplacement

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
170mm, 17.0cm
Profondeur max.
439mm, 43.9cm
Poids net
19.36kg
Poids avec emballage
21.41kg
Hauteur de transport
216mm, 21.6cm
Largeur de transport
170mm, 17.0cm
Profondeur de transport
439mm, 43.9cm
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
24.0
Codes SCC
00731304221388

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services