APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V

APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant droit
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Conditionnement
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant gauche
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Avant droit
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Back
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V Conditionnement
RoHS
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit

BN1250LCD Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (750l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
750 Watts / 1.25kVA
Connexions de sortie
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
13.0A
APC BACK-UPS NS 1250VA LCD 120V
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
    Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Écran LCD
    Gère localement l'onduleur via un écran à texte permettant l'établissement d'un diagnostic rapide grâce à des conditions et des événements déclencheurs d'alarmes mis en mémoire
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
  • Notification prédictive de panne
    Optimise la disponibilité du système en assurant la détection précoce du ventilateur ou filtre à remplacer.
  • DEL de remplacement de la batterie
    Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
750 Watts / 1.25kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
340Joules
Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, RJ45 modem/fax protection (two wire single line)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
222mm, 22.2cm
Largeur max.
133mm, 13.3cm
Profondeur max.
356mm, 35.6cm
Poids net
13.5kg
Poids avec emballage
15.1kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
248mm, 24.8cm
Profondeur de transport
457mm, 45.7cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
470 x 508 x 318mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
31.72
Nbre d'unités par palette
32.0
Codes SCC
10731304252419

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, TÜV
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services