APC BACK-UPS HT 1500VA 120V

APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant gauche
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Avant droit
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Back
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V Back
RoHS
  • Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...

Voir la présentation du produit

BT1500 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (865l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
865 Watts / 1.5kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(8) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS HT 1500VA 120V
Power Conditioning and Battery Backup for Home Theater Systems.
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778

Back-UPS HT Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.

Praticité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Simplicité de gestion

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
865 Watts / 1.5kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
78 - 152 Adjustable, 88 - 148V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
27 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire), RJ45 10 Base-T Ethernet protection
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
371mm, 37.1cm
Largeur max.
86mm, 8.6cm
Profondeur max.
333mm, 33.3cm
Poids net
11.36kg
Poids avec emballage
11.82kg
Hauteur de transport
455mm, 45.5cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
417mm, 41.7cm
Couleur
Noir
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
30.0
Codes SCC
10731304193149

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
180.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1449, UL 1778, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services