APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA

APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant droit
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant droit
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant droit
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA Avant droit
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual, Modèle de fixation ...

Voir la présentation du produit

BE650R-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (390l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
390 Watts / 650VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS ES 8 Outlet 650VA 120V CANADA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual, Modèle de fixation murale
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Protection

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Canada

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
390 Watts / 650VA
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
96mm, 9.6cm
Largeur max.
283mm, 28.3cm
Profondeur max.
180mm, 18.0cm
Poids net
7.1kg
Poids avec emballage
8.18kg
Hauteur de transport
134mm, 13.4cm
Largeur de transport
389mm, 38.9cm
Profondeur de transport
229mm, 22.9cm
Couleur
Gris anthracite
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
16.78
Nbre d'unités par palette
90.0
Codes SCC
10731304227387

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
15.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
Politique de protection des équipements
À vie : 75 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Options

Services