APC BACK-UPS ES 350VA 120V UPS
-
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
BE350 Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
APC BACK-UPS ES 350VA 120V UPS
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Back-UPS ES Caractéristiques et avantages
Praticité
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Protection
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Caractéristiques marketing
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Distribution des produits
Canada, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Technologie
Veille
Entrée
Nombre de cordons d'alimentation
1
Physique
Poids net
3.64kg
Poids avec emballage
3.98kg
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
100.0
Codes SCC
10731304018848
Conformité
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement